MIP-M-jäähdytysputkenpidin pikasululla (keskipaksu eristys)
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r1293
Huippuluokan sinkitty putkenpidin maksimaalisen tuottavuuden saavuttamiseksi jäähdytyssovelluksissa, joissa eristeen paksuus on 20-25 mm
- Hyväksynnät: Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 21 dB (A)
- Lämpötilankesto: -40 - 105 °C
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu eristysmateriaalien vakiopaksuuksille (eristysmateriaali: elastomeerikumi)
- Jatkuva liitos jäähdytysputkenpitimen ja putken eristysmateriaalin (elastomeerikumi) välillä
- Lämpöominaisuuksiltaan erillinen järjestelmä integroidulla höyrysuojalla (diffuusion) termisten oikosulkujen välttämiseksi
- Eristysytimen asennus kahvalla itsestään kiinnittyvän sulun ansiosta
- Kolmivaiheinen pikasulku yhdellä ruuvilla 115 mm asti; 130 mm ja suuremmille kahden ruuvin sulku
Sovellukset
- Jäähdytys- ja ilmastointiputkien asennus 461 mm:n halkaisijaan asti
- Käyttökohteet, joissa vaatimuksena on eristyksen helppo kiinnitys
- Jäähdytys- ja ilmastointiputkien asennus 410 mm kokoon asti
- Jopa 410 mm jäähdytys- ja ilmastointiputkien asennus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.