MP-UB OC (metrikoot)
Uusi tuote StandardArtikkeli #r12293804
Ulkopinnoitetut (OC) U-pultit yleisiin putkisovelluksiin
- Materiaalikoostumus: Q235 tai parempi teräs
- Pinnanlaatu: Ulkopinnoite - HDG
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet
- Sopii ripustus- tai vapaasti seisovaan asennukseen
- Pieni kosketuspinta U-pultin ja putken välillä
- Hyväksytty sprinklerijärjestelmiin VdS:n mukaisesti
- Hyväksytty sprinklerijärjestelmiin UL/NFPA:n mukaisesti
- Kisko pulttikiinnityksien läpi halkaisijaan 324 mm / 12" saakka
Sovellukset
- Yleiset putkikiinnitykset 24" saakka
- Yhden pisteen kiinnitys sprinklerijärjestelmissä 324 mm/12" saakka
- Eristämättömien putkien asennus teollisuusympäristössä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.