MQ-21-RA2 Kisko
Uusi tuoteArtikkeli #r4311
21 mm korkea MQ-kisko ruostumattomasta teräksestä (A2) kevyisiin sovelluksiin
- Korkeus: 20.6 mm
- Materiaalin paksuus: 2 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4301 (A2) - EN 10088
Jaa
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Optimoidut reiät – joustavampiin kiinnityksiin
- Valmiiksi merkityt mitat – nopea asennus, kokoaminen ja katkaisu
- Joustava ja monikäyttöinen modulaarisen kiskojärjestelmän ansiosta
- Tehokkaat äänieristyselementit saatavilla kaikkiin MQ-asennuskiskoihin
Sovellukset
- Suositellaan teollisuusympäristöön tai tiloihin, joissa veden kondensoituminen on runsasta
- Modulaariset tukijärjestelmät putkiin
- Modulaariset tukijärjestelmät ilmakanaviin ja kaapelihyllyihin
- Modulaariset tukijärjestelmät 3D-rakenteisiin
- Seinäasennus

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.