MFP-UM2 Yleiskäyttöinen kiintopiste, keskiraskas
Uusi tuoteArtikkeli #r10257499
Molemmilta puolilta tuettu, sinkitty yleiskäyttöinen kiintopiste keskiraskaisiin sovelluksiin, enintään 14 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Jaa
Ominaisuudet
- Säädettävä vinotuki ja käännettävä pohjalevy – auttaa välttämään raudoituksiin osumisen
- Tarvitaan vain yksi ankkurikoko
- Entistä helpompi korkeussäätö
- Entistä helpompi koota ja asentaa
- Helppo koota ja asentaa
Sovellukset
- Voidaan käyttää MFP-PC kiintopisteen putkenpitimien kanssa
- Annetut kuormitusarvot pätevät vain kun käytetään Hilti HST ja HUS -ankkureita
- Sopii sovelluksiin, joissa putket ovat korkeintaan 2000 mm etäisyydellä pohjamateriaalista
- Sovelluksiin joissa voima kohdistuu vain yhteen suuntaan