MFP-CLD-I Kompakti kiintopiste (äänieristetty)
Uusi tuoteArtikkeli #r10257037
Sinkitty kompakti kiintopiste äänieristyksellä kevyisiin sovelluksiin, enintään 8 kN
- Materiaalikoostumus: Teräs
- Pinnanlaatu: Sisäpinnoite - Sähkögalvanoitu
- Ympäristön olosuhteet: Kuivat sisäolosuhteet (C1) Sisätilat, joissa on väliaikaista nesteen tiivistymistä (C2)
Jaa
Ominaisuudet
- Putket voidaan asentaa lähemmäksi pohjamateriaalia
- Voidaan kiinnittää joko pitkittäisistä tai poikittaisista ankkurirei'istä
- Entistä helpompi koota ja asentaa
- Suunniteltu helpottamaan jälkiasennusta
- Akustinen eristys – DIN 4109 mukaan arvioitu
Sovellukset
- Voidaan käyttää MFP-PC kiintopisteen putkenpitimien kanssa
- Annetut kuormitusarvot pätevät vain kun käytetään Hilti HST ja HUS -ankkureita
- Soveltuu asennuksiin ahtaissa tiloissa