MQK-21-R Konsoli
Uusi tuoteArtikkeli #r4309
Ruostumaton teräskonsoli keskiraskaisiin sovelluksiin
- Materiaalin paksuus: Kisko: 2 mm, Runkolevy: 6 mm
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs, 1.4401 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Pinnanlaatu: Outdoor Plus - Ruostumaton teräs
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Suunniteltu suurempaa leikkauskuormitusta ja helpompaa asennusta varten
- Suorakulmainen tasolevy – vahvistaa liitosta tukimateriaaliin ja parantaa jäykkyyttä
- Valmiiksi merkityt mitat – helpompi asennus, kokoonpano ja mitoitus
- Yksittäinen rei'itetty kisko
Sovellukset
- Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä kiskojärjestelmien kanssa
- Teollisuusympäristöön tai tiloihin, joissa veden kondensoituminen on runsasta
- Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.