Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Betoniskannerit tarkkoihin ja rakennetta rikkomattomiin rakenneanalyyseihin sekä piilossa olevien kohteiden tunnistamiseen sekä betonianturit, jotka tarjoavat tarkkoja tietoja betonista reaaliajassa

5 Tuotetta

Suodata
PS 85 Seinäskanneri
Kuvaus
Helppokäyttöinen seinäskanneri ja vaarnapaikannin, ehkäisee osumat upotettujen kohteiden lähellä poratessa tai leikatessa
Suurin esineen tunnistussyvyys
200 mm
Paikantamistarkkuus
5to 10 mm (+/-) mm
Kahden vierekkäisen esineen vähimmäisetäisyys
40 mm
PX 10 Kohdistin
Kuvaus
Tarkka kohdistin tulo- ja poistoaukkojen tunnistamiseen sekä niiden etäisyyksien määrittämiseen
Käyttölämpötila-alue
-20 - 55 °C
Maksimikäyttöaika
17 h
Käyttölämpötila-alue
-20 - 55 °C
PS 1000 X-Scan betoniskanneri
Kuvaus
Tehokas betoniskanneri rakenteiden analysoimiseen ja upotettujen kohteiden paikantamiseen useammassa kerroksessa
Suurin esineen tunnistussyvyys
300 mm
Syvyysosoituksen tarkkuus
<100 mm: ±10 mm, >100 mm: ±15 %
Paikantamistarkkuus
±10 mm
               Ainutkertainen mittausteho. Hilti Pulse Power mahdollistaa jopa miljoona sykäystä sekunnissa, jolloin lukemat ovat erittäin luotettavia vaativimmissakin olosuhteissa.

Uusi

PS 300 Ferroscan-järjestelmä
Kuvaus
Betonitunnistin harjateräksen paikantamiseen, syvyysmittaukseen ja kokoarviointiin rakenteellisessa analysoinnissa
Suurin esineen tunnistussyvyys
200 mm
Paikantamistarkkuus
1% +/-3mm mm
Kahden vierekkäisen esineen vähimmäisetäisyys
30 mm

Uusi

PT-C lämpökamera
Kuvaus
Infrapunakamera lämpökuvaukseen, sähkö-, mekaanisten, putkistojen ja LVI-sovellusten tarkastukseen
Lämpötila-alue
-20 °C - 600 °C
Mittaustarkkuus
from -20 °C to -10 °C (-4 °F to 14 °F): +/- 4° C, from -10 °C to 100 °C (14 °F to 212 °F): +/- 2° C, from 100 °C to 600 °C (212 °F to 1112 °F): +/- 2 %
Lämpötilan tarkkuus
0.1 °C

MILLOIN BETONISKANNEREITA JA TUNNISTIMIA KÄYTETÄÄN

Tunnistustyökalujen ja -järjestelmien tyypilliset käyttökohteet

On helppo osua piilossa olevaan kohteeseen työmaalla työskentelyn aikana.

Siksi Hiltin tunnistusjärjestelmät on tarkoitettu putkien, jännitteisten johtojen ja raudoitusten löytämiseen, jottei niihin osuta porauksen, timanttiporauksen, sahauksen tai leikkuun aikana.

Langattomat tunnistusjärjestelmämme ovat iskun-, pölyn- ja vedenkestäviä ja ne on tarkoitettu seuraaviin käyttötarkoituksiin:

• Metallisten ja ei-metallisten upotettujen kohteiden paikantaminen betonissa, tiilissä, muurauksessa ja muissa pohjamateriaaleissa.

• Raudoituksen rikkomaton rakennetestaus – arvioi betonipeitteen paksuus, raudoituksen sijainti, koko ja mitat.

• Putket – löydä metalliset ja ei-metalliset putket, kuten muovi- ja PVC-putket.

• Jännitteiset johdot – paikanna sähköjohdot.

• Muut kohteet – paikanna puu, rakenneteräksiset vahvisteet, ankkurijänteet (PT-kaapelit), ankkirijänteet (PS-jänteet), betonipalkit ja muut.

• Löydä monien upotettujen kohteiden monimutkaisia asetteluja laajalta alueelta – tämä on erityisen hyödyllistä suurissa rakenteissa kuten silloille tai tunneleille.

• Löydä poranterien ulostulopisteitä, mittaa poranterien pituudet ja kulmat.

Nämä kaikki auttavat asettamaan ankkurit ja raudoitukset oikein ja välttämään osumat sekä poranterien vauriot.

Hiltin tunnistustyökalujen ja -ohjelmistojen käyttö tarjoaa monia etuja.
Niillä vältetään leikkaaminen nykyisiin rakenteisiin.
Ne parantavat turvallisuutta ja estävät onnettomuuksia työmaalla, kuten jännitteisen johdon tai PT-kaapelin katkaisun.
Ne auttavat myös välttämään projektin viiveitä ja pienentävät kalliiden rakennevaurioiden, -korjausten ja -kunnostuksen riskiä.

PIILOSSA OLEVIEN KOHTEIDEN TUNNISTUS ENNEN PORAUSTA, LEIKKAUSTA TAI TIMANTTIPORAUSTA

IUpotettujen putkien, raudoitusten, kaapelien ja muiden piilossa olevien kohteiden tunnistaminen on tärkeää ennen porauksen, timanttiporauksen, leikkuun tai sahaamisen aloittamista - jotta vältetään osumat, vauriot ja mahdolliset hintavat korjaukset:

• Raudoitus - jos poraat raudoitukseen, voit vaurioittaa sen betonipeitettä sekä omia työkaluja ja poranteriä.

• Ankkurijänne (PT-kaapeli) – jos poraat PT-kaapeliin, voit tuhota rakennuksen rakenteellisen vakauden ja turvallisuuden. Se on myös hengenvaarallista, koska jänteen jakautuessa kahtia se voi liikkua nopeasti ulos betonirakenteesta ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

• Sähköjohto (jännitteinen kaapeli) – voit saada sähköiskun tai vakavia vammoja tai jopa kuolla.

• Vesiputki – jos poraat vesiputkeen tai vesitäytteisiin huokosiin, voit vahingoittaa rakennusta vuodoilla.

• Metalliverkko – jos poraat metalliverkkoon, rakennepalkkeihin, ankkureihin tai muihin upotettuihin kohteisiin, voit myös aiheuttaa kalliita vahinkoja.

 

PYYDÄ ILMAINEN ESITTELY PAIKAN PÄÄLLÄ

Ota yhteyttä paikalliseen Hilti-tiimiin ja pyydä ilmaista esittelyä tai lisätietoa. Autamme mielellämme työmaalla, internetin kautta ja puhelimitse.