Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81
Uusi tuoteArtikkeli #2094085
Automaattinen kolmijalka korkojen vaakasuuntaiseen siirtoon/tarkistukseen, kaivuutöihin, betonin tasaamiseen tasolaserilla
- Enimmäiskorkeus: 1900 mm
- Vähimmäiskorkeus: 900 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Kit PRA 90 + PRA 84 + PUA 81 #2094085
Ominaisuudet
- Täysin automaattinen horisontaalinen linjaus yhden henkilön käyttöön
- Säästää aikaa
- Ehkäisee monet virheet – vähemmän laskentaa ja kommunikointia
- Ensiluokkaista kestävyyttä – kitkakytkin ja IP56-luokan pöly- ja vesitiiviys
- Moottoroitu kolmijalka 5/8" kierteellä – korkeus voidaan säätää 0,97 m ja 1,95 m välillä
Sovellukset
- Korkojen siirto (esim. referenssitasomerkinnät) työmaalla
- Korkeuksien tarkistus tasolaserilla
- Kaivaminen
- Betonin kaato
Palvelut
![Huoltopalvelu](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Huoltopalvelu
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
![Työkalupalvelu](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Työkalupalvelu
Huolehdimme työkaluistasi, jotta sinä voit keskittyä työhösi.
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Lainaa työkaluja korjauksen aikana seisokkien vähentämiseksi.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.