MQK-41/3 Konsoli
Uusi tuoteArtikkeli #r6117
Sinkitty konsoli 41 mm korkealla ja 3 mm paksulla yksittäisellä MQ-kiskolla
- Hyväksynnät: ETA
- Materiaalin paksuus: Kisko: 3 mm, runkolevy: 8 mm
- Materiaalikoostumus: S235JR - DIN EN 10025
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- C-profiili hammastetuilla reunoilla – suuriin veto- ja leikkauskapasiteetteihin
- Mittaviivoitus helpottaa asennusta
- Suorakulmainen tasolevy – vahvistaa liitosta tukimateriaaliin ja parantaa jäykkyyttä
- Valmiiksi merkityt mitat – helpompi asennus, kokoonpano ja mitoitus
- Yksittäinen rei'itetty kisko
Sovellukset
- Asennuksiin itsenäisesti katto-, seinä- ja lattiatasoilla tai yhdessä kiskojärjestelmien kanssa
- Suositellaan kuiviin sisätiloihin
- Kaapelihyllyjen, ilmastointikanavien ja putkitukien asennus
![](/medias/sys_master/images/hef/h9c/10014239490078.jpg)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.