MPN-GK Putkenpidin pikasululla (pieni kitka)
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r1270
Ensiluokkainen sinkitty putken liukukiinnike/pidin pikasululla muoviputkiin
- Hyväksynnät: Acustic insulaton DIN 4109 inspected, Paloluokka B2
- Melunvaimennus: 17 dB (A)
- Lämpötilankesto: -50 - 110 °C
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Osittainen veluuriviimeistely vähentää kitkaa
- Pikasulkumekanismi luotettavampaa, nopeampaa ja helpompaa asennusta varten
- Helppo vaihtaa liukuvasta pitävään otteeseen poistamalla muovinen kiristin
- M8/M10-kaksoiskiinnityspää lisää joustavuutta
- Näkyvä liukutuen osoitus
Sovellukset
- Kevyiden muoviputkien asennus 63 mm asti
- Asennuksiin, joissa vaaditaan alhaisen kitkan putkenpidintä
- Suositeltu käytettäväksi kuivissa sisätiloissa
![Acoustic_insulation_4109_EN_APC_70x50](/medias/sys_master/images/hf2/h58/10047593185310.png)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.