MIC-BA /H Liitin
Uusi tuoteArtikkeli #r7433538
Huippuluokan kuumasinkityt (HDG) liittimet, jotka tarjoavat erinomaisen joustavuuden modulaarisessa MI-järjestelmässä
- Materiaalikoostumus: Liitin: DD11 MOD - HN 547, S235JR - DIN EN 10025; Taustalevy, hammaslevy: EN-GJMW-400-5 - DIN EN 1562, EN-GJMW-450-7 - DIN EN 1562; pultti: teräslaatu 8.8; mutteri: teräslaatu 8
- Pinnanlaatu: Kuumasinkitty: Liitin min 55 µm - DIN EN ISO 1461; taustalevy, hammaslevy, pultti, mutteri 45 µm - DIN EN ISO 1461
- Ympäristön olosuhteet: Ulkokäyttö, matala tai kohtalainen likaisuustaso (C3 / C4 - matala)
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Erittäin vahva ja jäykkä liitäntä raskaissa sovelluksissa
- 50 mm:n (2") alustava säätöväli nopeaa asennusta varten
- 5 mm:n (0,2") hienosäätö parempaa joustavuutta varten
- Kompakti muotoilu mahdollistaa nopean ja helpon asentamisen useisiin eri järjestelmiin
- Ei vaadi hitsausta – nopeampi ja tehokkaampi asennus
Sovellukset
- Modulaarisen järjestelmän osa kaapelihyllyjen, putkien ja erilaisten teräsrakenteiden kannatukseen
- Liitin asennetaan MI-palkkeihin ulkoisesti
- Voidaan käyttää vastakkaisessa parissa erittäin jäykkää liitosta varten
- Sopii käytettäväksi MI 90 tai MI 120 -palkeissa
- Erittäin monipuolinen osa, jota voidaan käyttää useissa eri järjestelmissä, 3D-rakenteet mukaan lukien
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.