Palokatkokitit
Halusitpa sitten palokatkon pistorasioihin tai pieniin kaapeliläpivienteihin, löydät oikean ratkaisun tästä – nopeasti asennettavat palokatkojen tiivistetulpat, palokatkotangot ja kaapelilevyt
3 Tuotetta
Suodata

- Kuvaus
- Palokatkokääre
- Mitat (PxLxK)
- 5000 x 100 x 3 mm
- Pohjamateriaalit
- Betoni, Muuraus, Kipsi, Metalli
- Sovelluksen lämpötila-alue
- 0 - 40 °C


- Kuvaus
- Palokatko tiivistetulppa
- Pohjamateriaalit
- Kipsi, Metalli
- Tiheys noin
- 1600 kg/m³
- Väri
- Punainen




- Kuvaus
- Palokatkotyynyn itsestään tarttuvat levyt yksittäisiin kaapeleihin ja kaapelinippuihin 25 mm:n aukkoihin saakka
- Hyväksynnät
- ETA-16/0050
- Pohjamateriaalit
- Kipsi, Puu, Metalli
- Tiheys noin
- 1600 kg/m³