CFS-T S Kaapelimoduulit (STRF)
Uusi tuoteArtikkeli #r9746723
Moduulit kaapelien tiivistämiseksi läpivientikehikkoihin, jotka lävistävät kytkentäkaapit
- Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
- Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - 50 °C
- Reaktio paloon -luokka (EN 13501-1): E
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Helpompi varaston hallinta – vain 4 erilaista moduulia kattaa kaikki kaapelit halkaisia 3 - 33 mm
- Nopeampi asennus yhteenliitettyjen moduulien ansiosta, erityisesti kun kaapelit kulkevat pystysuoraan kytkentäkaappien läpi
- Värikoodattu adapterijärjestelmä tekee tarkastuksesta helpompaa ja luotettavampaa
Sovellukset
- Kaapelien tiivistys läpivientikehikkoihin, jotka lävistävät kytkentäkaapit