CFS-T Ankkurilevysarjat
Uusi tuoteArtikkeli #r5468
Ankkurilevysarjat kaapelimoduulien varmistamiseen läpivientikehikoissa ja painetiiviyden lisäämiseen
- Hyväksynnät: UL
- Sovelluksen lämpötila-alue: -20 - 50 °C
- Ei sisällä: Halogen (halogen content <= 0.1 weight %)
Jaa
Ominaisuudet
- Tiivistys staattiselta ja dynaamiselta paineelta
- Helpottaa moduulien asennusta ja tiivisteen asennusta
- Ankkurilevyt saatavilla sinkitystä teräksestä, ruostumattomasta teräksestä (luokka 1.4301 (AISI 304)) tai alumiinista
- Kiinnittyvät ankkurilevyt saatavilla sinkitystä teräksestä tai ruostumattomasta teräksestä (luokka 1.4301 (AISI 304))
Sovellukset
- Läpiviennit laivanrakennuksessa ja offshore-sovelluksissa
- Läpiviennit tuulivoimalarakenteissa
- Käytä yksi ankkurilevy kunkin moduulirivin välissä sekä CFS-T WD 120 -kiilan kiinnittämiseksi
- Tietoliikenne, palvelinkeskukset, öljyn ja kaasun siirto, petrokemia, valvomot, terveydenhuolto, varavirta, voimalinjojen pylväät

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.