HCW-L puuliitin
Uusi tuoteArtikkeli #r22822447
HCW-L vetokuormapuuliitin esivalmisteisten puurakenteiden kokoamiseen – osa nopeampaa tehokkaampaa puuliitinjärjestelmää
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs
- Kannan muoto: Sisäkierre
- Terän halkaisija: 40 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Parantaa suunnittelun tehokkuutta – HCW-puuliitinjärjestelmä on erittäin monikäyttöinen ja minimoi laskentakuormituksen HCW-L-puuliittimillä vetokuormia varten
- Suunniteltu tehdastuotantoon – puuosiin voidaan porata valmiiksi reiät HCW-liittimille teollisten standardien mukaisilla liitos- ja CNC-koneilla, mikä minimoi manuaalisen työn tarpeen
- Nopeampi toteutus työmaalla ja pienempi työvoimatarve – esiasennetut puuliittimet auttavat säästämään työvoimaa, aikaa sekä korjaustarvetta helpottamalla sijoitusta, vaaitusta sekä kiinnityksiä
- Paranna turvallisuutta ja laatua – ETA-21/0357 saatavilla, kun kiinnitetään HST3-vaarna-ankkureilla, HSW-säätöruuveilla tai HAS-U-ankkuritangoilla
- Yksinkertaistettu tuotantosuunnittelu – täyttää kaikki vaatimukset vain kahdella puuliitintyypillä: HCW-S ja HCW-P piiloliitäntöihin, tai HCW L naulalevyllä pinnan kiinnitystä varten
Sovellukset
- Esivalmistettujen puurakenteiden kokoaminen ja kiinnittäminen työmaalla, erityisesti asuinrakennuksissa
- Puuliitin vetokuormille
- Puu-betoniliitokset
- Puu-puuliitokset

Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.