X-BT-ER Kierretankotapit ruostumattomasta teräksestä
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r8777397
Kierretankotappi teräsrakenteiden sähköliittimiin erittäin korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Teräs, Ruostumaton teräs, Valurauta
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 8 mm
- Korroosiosuoja: Vastaava korroosiosuoja kuin laadulla A4(316)
Jaa
Ominaisuudet
- Ei pinnoitetun metallin uudelleen työstötarvetta – ei vaikuta korroosiosuojaan
- Parempi turvallisuus – mahdollistaa sähkön virtaamisen vaarnan läpi ja purkaa sen sitten oikein pohjamateriaaliin
- Kannettava ja langaton järjestelmä – poistaa pitkien sähköjohtojen tarpeen
- Nopea – ihanteellinen suoraan päällystettyyn tai käsiteltyyn teräkseen kiinnittämiseen
- Korroosionkestävä – sopii mm. sovelluksiin: merenkulku, offshore, petrokemia, voimalaitokset.
Sovellukset
- Toiminnallinen kiinnitys
- Suojaava kiinnitys
- Liittimien liitäntä
- Ukkossuojaus
- Liittäminen ja maadoitus


Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.