S-BT MR Kierretankotappi
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r6194281
Kierretankotappi (ruostumatonta terästä, metriset tai Whitworth-kierteet) monipuolisiin kiinnityksiin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- S-BT MR on helpompi ja luotettavampi käyttää – ei tarvetta sähköjohdoille tai raskaille koneasennuksille
- Soveltuu käytettäväksi erittäin syövyttävissä ympäristöissä (C4 ja C5) pinnoitetussa teräksessä
- Helppo asentaa ahtaisiin tiloihin
- Ei välttämättä tarvetta paikkamaalaukselle pinnoitetussa materiaalissa
- Sopii hyvän korroosionkestävyyden ansiosta useimpiin merenkulku-, offshore-, petrokemia- ja voimalaitossovelluksiin
Sovellukset
- Kiinnitykset paksuun vähintään 6 mm teräkseen, erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Kaapelitikkaiden kiinnitys kiskoja tai kiinnike-/laajennuslaattoja käyttämällä
- Kaapelihyllyjen ja kaapelinippujen kiinnitykseen kiskoja ja kaapeli-/putkikiinnikkeitä käyttämällä
- Liitäntäkoteloiden, ohjauskaappien ja mittaritaulujen kiinnitykseen suoraan tai kiskoja käyttämällä
- Valaisinten, kylttien jne. kiinnitys
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.