X-ST-GR M8 Kierretankotapit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r5131777
Kierretankotappi ritilöihin ja monitoimisiin kiinnityksiin teräkseen lievästi korrosoivissa ympäristöissä
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (teräs): 6 mm
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Jaa
Ominaisuudet
- Korroosionkestävä kiinnitin, joka on ihanteellinen suoraan teräkseen kiinnittämiseen
- Soveltuu kohtalaisesti syövyttäviin ympäristöihin
- Kuuluu kätevään panoskiinnitysjärjestelmään täydellistä liikkuvuutta ja sähkövirrasta riippumattomuutta varten
- Ei esiporaamisen tarvetta
- Täysin automaattinen DX 460 naulain kiinnittää jopa 240 kiinnikettä tunnissa
Sovellukset
- Ritilöiden ja kyynellevyjen kiinnitys korrosoivissa ympäristöissä, joihin kuuluvat mm. onshore-asennukset, petrokemian laitokset ja voimalaitokset
- Kevyen kuormituksien sähkö- ja mekaanisten osien kiinnitys
- Kaapelihyllyjen ja kaapelinippujen kiinnitykseen kanavia ja kaapeli-/putkikiinnikkeitä käyttämällä
- Liitäntäkoteloiden, ohjauskaappien ja mittaritaulujen kiinnitykseen suoraan tai kiskoja käyttämällä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.