S-BT-GR HL AL Kierretankotappi
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r14653355
Kierretankotappi (ruostumatonta terästä, metriset kierteet) ritilän kiinnittämiseksi alumiiniin erittäin syövyttävissä ympäristöissä
- Pisteen tyyppi: Tylppä kärki
- Pohjamateriaalit: Alumiini
- Korroosiosuoja: Ruostumaton teräs A4(316) tai vastaava
Jaa
Ominaisuudet
- Ei alumiinin uudelleen työstötarvetta – ei vaikuta korroosiosuojaan
- Sopii käytettäväksi erittäin korrosoivissa ympäristöissä (C4 ja C5) useimmilla energia- ja teollisuudenaloilla
- Sopii käytettäväksi 6 mm (1/4") ja sitä paksumpiin alumiinirakenteisiin
- Kannettava ja langaton järjestelmä poistaa pitkien sähköjohtojen tarpeen
- Sopii käytettäväksi 6 mm (1/4") ja sitä paksumpiin alumiinirakenteisiin
Sovellukset
- Ritilöiden kiinnitys alumiinirakenteisiin X-FCM-R-ritiläkiinnikkeellä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
-
- ETA-23/0001 S-BT-HL 2023-02-16, Saksa, Englanti, [ 2.5 MB ]
- BV-tyyppihyväksyntä 74271/A0_BV kiinnitysjärjestelmiin S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR / -GF HL, S-BT-ER / -EF HL off-shore ja laivanrakennuksen sovelluksissa., Englanti, [ 530.5 kB ]
- ABS-tyyppihyväksyntä 23-2361769-PDA S-BT HL -kiinnitysjärjestelmään offshore-sovelluksiin ja laivanrakennukseen, Englanti, [ 1.8 MB ]
- DNV-tyyppihyväksyntätodistus TAS00003NW S-BT HL -kiinnitysjärjestelmälle offshore-sovelluksiin ja laivanrakennukseen., Englanti, [ 488.9 kB ]
- RINA-tyyppihyväksyntä FPE035023CS/001 kiinnitysjärjestelmille S-BT-MR / -MF HL, S-BT-GR HL / -GF, S-BT-ER / -EF HL, X-FCM-R (NG), X-FCM-F (NG) ja X-FCS-R off-shore- ja laivanrakennussovelluksiin, Englanti, [ 125.1 kB ]