MF erillinen kierresovitin
Uusi tuote UltimateArtikkeli #r10911372
Ulko-/sisäkierteinen kierretankotappi päällystetystä hiiliteräksestä passiivisella palosuojalla (PFP) pinnoitettujen teräspalkkien kiinnityksiin
- Pisteen tyyppi: N/A
- Pohjamateriaalit: Teräs
- Korroosiosuoja: Duplex-pinnoite, vastaa 45 µm kuumasinkittyä
Jaa
Ominaisuudet
- Auttaa estämään kontaktin kiinnittimien ja teräspalkkien tai levyjen välillä – päällystämättömissä ja passiivisella palosuojalla (PFP) päällystetyissä palkeissa
- Nopeampi ja tehokkaampi – ei vaadi hitsausta/konsolia
- Monipuolinen – kierretankotappeja voidaan käyttää välikappaleena erilaisissa kiinnityksissä laajenevissa PFP-pinnoitetuissa palkeissa
- Leveä M8-laippamutteri saatavilla MQ-kiskoihin
Sovellukset
- Ritilöiden kiinnitys teräsrakenteisiin MQZ-levyllä ja X-FCM-M/R-ritiläkiinnikkeellä teräksestä, paksuus yli 6 mm mallissa S-BT ja 8 mm mallissa X-BT
- Liitinkoteloiden, ohjauskaappien ja mittaritaulujen kiinnitykseen suoraan tai tukitankoja käyttämällä
- Kaapelihyllyjen ja kaapelinippujen kiinnitykseen tukitankoja tai kaapeli-/putkikiinnikkeitä käyttämällä
- Valaisinten, kylttien ja muiden kiinnitysten kiinnitys