S-MD 55 S itseporautuvat metalliruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r9580697
Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) 16 mm:n aluslevyllä paksujen metallien välisiin kiinnityksiin (maks. 15 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Tuoteluokka: Premium
Jaa
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Perfect Sealing (PS) -ominaisuus – pään alla erityinen muotoilu, joka estää EPDM-aluslevyn liiallisen puristumisen ja parantaa vesitiiviyttä
- Nopea ja kestävä terän kärki käytettäväksi lujaan teräkseen (enintään luokka S 450 GD) Racing Tip -teknologialla – aaltomuotoinen leikkausreuna poistaa lastut nopeammin ja auttaa estämään kärjen kulumisen
- Luotettavampiin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
- Tyylikäs ulkomuoto – valittavissa julkisivuun sopiva värillinen ruuvin pää
Sovellukset
- Metallilevyn ja profiilien kiinnittäminen teräksisiin alusrakenteisiin ja rankoihin välieristyskerrosten kanssa tai ilman niitä
- Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Paksut metallien väliset liitännät (maks. 15 mm)
- Sovelluksiin, jotka vaativat vesitiiviit kiinnitykset 16 mm:n aluslevyllä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.