S-DS20B M1 teräväkärkiset kovalevyruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r5524659
Nauhoitettu kovalevyruuvi (päällystetty fosfaatilla) SD-M 1 tai SD-M 2 -ruuvilippaaseen – kovalevyn kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Tuoteluokka: Premium
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Suuri kiinnitysnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
- Tarkoitettu käytettäväksi SD-M 1 ja SD-M 2 -lippailla ja SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 ja SD 2500 -ruuvaimilla
- Nauhoitetut ruuvit nopeaan kipsilevyasennukseen SD-M 1 ja SD-M 2 -ruuvilippailla
- Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
Sovellukset
- Kovalevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm)
- Kovalevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin