S-DS 01 B M1 teräväkärkiset kipsilevyruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r524294
Nauhoitettu väliseinäruuvi (päällystetty fosfaatilla) SD-M 1 tai SD-M 2 -ruuvilippaaseen – väliseinälevyjen kiinnittämiseksi metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Tuoteluokka: Premium
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – Hiltin kipsilevyruuvit ovat CE-hyväksyttyjä ja niiden laatu ja yhtenäisyys on testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Tarkoitettu käytettäväksi SD-M 1 ja SD-M 2 -lippailla ja SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 ja SD 2500 -ruuvaimilla
- Suuri kiinnitysnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
- Luotettavampi kiinnitysteho – Hilti valvoo kipsilevyruuvien koko valmistusprosessia varmistaen entistä paremman laadun ja yhtenäisyyden
- Nauhoitetut ruuvit nopeaan kipsilevyasennukseen SD-M 1 ja SD-M 2 -ruuvilippailla
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm)
- Sopii kuiviin sisätiloihin