S-DD 01 B M1 itseporautuvat kipsilevyruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r524292
Nauhoitettu väliseinäruuvi (päällystetty fosfaatilla) SD-M 1 tai SD-M 2 -ruuvilippaaseen – väliseinälevyjen kiinnittämiseksi metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SD-M 2 ruuvilippaaseen
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Tarkoitettu käytettäväksi SD-M 1 ja SD-M 2 -lippailla ja SD 5000-A22, SD 5000, SD 6000 ja SD 2500 -ruuvaimilla
- Suuri kiinnitysnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
- Hilti valvoo koko valmistusprosessia – varmistaen luotettavan ja yhtenäisen laadun
- Nauhoitetut ruuvit nopeaan kipsilevyasennukseen SD-M 1 ja SD-M 2 -ruuvilippailla
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (0,88-2,25 mm)
- Kovalevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (0,88-2,25 mm)