S-DS 01 B M teräväkärkiset kipsilevyruuvit
Uusi tuoteArtikkeli #r4432
Nauhoitettu väliseinäruuvi (päällystetty fosfaatilla) SMD 57 -ruuvilippaaseen – väliseinälevyjen kiinnittämiseksi metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – Hiltin kipsilevyruuvit ovat CE-hyväksyttyjä ja niiden laatu ja yhtenäisyys on testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 ja SD 6000
- Suuri kiinnitysnopeus – tulokset saavutetaan tehokkaammin ja nopeammin
- Luotettavampi kiinnitysteho – Hilti valvoo kipsilevyruuvien koko valmistusprosessia varmistaen entistä paremman laadun ja yhtenäisyyden
- Optimaalinen järjestelmä koostuen nauhoitetuista ruuvista, lippaista ja väliseinäruuvaimista
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm)