S-MS 01 Z itseporautuvat profiilipeltiruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r3836
Itseporautuva ruuvi ilman aluslevyä limittäisten metallilevyjen nopeaan kiinnittämiseen
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat
- Pituus: 20 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Materiaali ruuvin ympärillä yksinkertaisesti poistetaan – pienempi korroosion riski ruostuvien metallilastujen takia
- Korkeat kuorma-arvot
- Voidaan nauhoittaa käytettäväksi litteällä SDT-kahvalla – entistä suurempi nopeus ja tehokkuus
- Nopeat ja tehokkaat itseporautuvat metalliruuvit
- Ei lähes lainkaan luisumista, kun aloitetaan vinossa asennossa tai märällä pinnalla
Sovellukset
- Limittäisten metallilevyjen kiinnitys eristettyihin kattoihin
- Vuorauskourujen ja verkkoliitoskonsolien kiinnitys
- Seinäkasetin pitkittäissuuntaisten limityksien kiinnitykset
- Trapetsoidisten profiililevyjen välisten saumojen kiinnitykset
- Ohuiden metallilevyjen kiinnitys (maks. 2 x 1,25 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.