S-MD 51 S itseporautuvat metalliruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r2968
Itseporautuva ruuvi (ruostumatonta terästä A2) 16 mm:n aluslevyllä ohuiden metallien välisiin kiinnityksiin (maks. 2 mm)
- Pohjamateriaalit: Hiiliteräs, Alumiini, Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisäympäristöt, joissa väliaikaista tiivistymistä, Ulko-, maaseutu- tai kaupunkiympäristö, missä vähän saasteita, Ulkoilmassa, jossa kohtuullinen määrä saasteita
- Tuoteluokka: Premium
Jaa
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Luotettavat, korroosionkestävät kiinnitykset
- EPDM-kumitiiviste – luotettavampi vesitiiviys
- Nopea ja kestävä porakärki
- Luotettaviin kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
Sovellukset
- Metallilevyn ja profiilien kiinnittäminen teräksisiin alusrakenteisiin ja rankoihin välieristyskerrosten kanssa tai niitä ilman
- Ruostumatonta terästä (A2) kiinnityksiin lievästi korrosoivissa olosuhteissa
- Ohuet metallien väliset liitännät (maks. 2 mm)
- Sovelluksiin, jotka vaativat vesitiiviit kiinnitykset 16 mm:n aluslevyllä
- Teräksen/alumiinin kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.