S-MDW71C Itseporautuvat metalliruuvit
Uusi tuote
Premium
Artikkeli #r13193146
Itseporautuva ruuvi (hiiliteräs duplex-pinnoitteella) aluslevyllä alumiinin ja teräksen kiinnittämiseksi puuhun
- Pohjamateriaalit: Puu
- Ympäristöolosuhteet: Kuivat sisätilat, Sisätilat, joissa väliaikaista kondensaatiota, Ulkoilmassa, jossa vähän saasteita
- Tuoteluokka: Premium
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Itseporautuva ruuvi nopeaan yksivaiheiseen asennukseen
- Luotettavampiin kiinnityksiin lievästi korrosoivissa ympäristöissä
- Kiinnityksiin määritetyillä kuormitusarvoilla
- EPDM-kumitiiviste – luotettavampi vesitiiviys
Sovellukset
- Metallilevyn ja profiilien kiinnittäminen puisiin alusrakenteisiin ja rankoihin välieristyskerrosten kanssa tai ilman niitä
- Hiiliteräs duplex-pinnoitteella kiinnityksiin lievästi korrosoivissa ympäristöissä C1 – C3 standardin EN ISO 12944-2 mukaisesti. (Huomaa: ETA-20/0858-suojat vain korrosoivaan ympäristöön C1)
- Vesitiiviisiin kiinnityksiin 22 mm:n aluslevyllä
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.