S-DD 01 B M itseporautuvat kipsilevyruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r1061
Nauhoitettu väliseinäruuvi (päällystetty fosfaatilla) SMD 57 -ruuvilippaaseen – väliseinälevyjen tai kovien levyjen kiinnittämiseksi metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22, SD 5000, SD 2500 ja SD 6000
- Suuri ruuvausnopeus – työskentele tehokkaammin ja nopeammin
- Hilti valvoo koko valmistusprosessia varmistaen entistä luotettavamman ja yhtenäisen laadun
- Optimaalinen järjestelmä koostuen nauhoitetuista ruuvista, lippaista ja väliseinäruuvaimista
Sovellukset
- Väliseinälevyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (0,88-2,25 mm)
- Kovien levyjen kiinnitys metallisiin alusrakenteisiin (0,88-2,25 mm)