S-DS 14 B M teräväkärkiset kovalevyruuvit
Uusi tuote PremiumArtikkeli #r1041
Nauhoitettu kuitulevyruuvi (päällystetty fosfaatilla) SMD 57 -ruuvilippaaseen – kuitulevyn kiinnittämiseksi puuhun tai metalliin
- Ruuvin kannan tyyppi: Uppokanta, nauhassa
- Ruuvin vääntiön/uran tyyppi: PH #2
- Kampa: Kyllä, yhteensopiva SMD57 ruuvilippaaseen
Jaa
Ominaisuudet
- Suunniteltu suureen tuottavuuteen minimaalisilla jätemäärillä – CE-hyväksytty, laatu ja yhtenäisyys testattu standardin EN 14566 mukaisesti
- Suunniteltu käytettäväksi SMD 57 -lippaalla ja ruuvaimilla SD 5000-A22/SD 5000/SD 2500/SD 6000
- Suuri ruuvausnopeus – työskentele tehokkaammin ja nopeammin
- Valvottu valmistusprosessi varmistaa yhtenäisen korkean laadun
- Optimaalinen järjestelmä koostuen nauhoitetuista ruuvista, lippaista ja väliseinäruuvaimista
Sovellukset
- Kipsikuitulevylevyjen kiinnitys (jopa 0,88 mm:n) metallisiin alusrakenteisiin
- Kipsikuitulevylevyjen kiinnitys puisiin alusrakenteisiin
- Fermacell-levyjen kiinnitys puisiin tai metallisiin alusrakenteisiin (jopa 0,88 mm:n)