X-C P8 Betoninaulat
Uusi tuote StandardArtikkeli #r2907413
Yksittäisnaula kiinnitykseen betoniin panosnaulaimilla
- Pohjamateriaalit: Betoni (pehmeä), Muuraus (kiinteä kalkkikivitiili)
- Perusmateriaalin vähimmäispaksuus (betoni): 80 mm
- Korroosiosuoja: Sinkitty <20 µm
Asiakkaat hakivat myös seuraavia betonikiinnike, yksittäinen kiinnike, betoninaula, panoskäyttöinen kiinnike tai yksittäisnaula betoniin
- Kiinnike erilaisten ohuiden materiaalien kiinnitykseen muurattuun harkkoon tai betoniin
- Sopii pehmeästä keskikovaan betoniin (maks. 45 N/mm² betonivahvuuteen)
- Sopii parhaiten betoniin kiinnittämiseen aina 6 000 psi kovuuteen
- Sopii parhaiten betoniin kiinnittämiseen aina 6 000 psi kovuuteen
- Väliseinärankojen kiinnitys betoniin
- Lankaverkon ja ohuen metallilevyn kiinnitys betoniin, kalkkihiekkaharkkoon ja täystiileen
- Muuraussiteiden kiinnitys muurattuun rakenteeseen tai betoniin
- IV-kanavavanteiden tai alaslaskettujen kattojen kiinnitykset normaalivahvuiseen betoniin
- Sähköliitinkotelojen, sähköputkien ja kaapelien kiinnitys muurattuun rakenteeseen tai betoniin