HRD-HF muovinen ruuviankkuri
Uusi tuoteArtikkeli #r4678
Esiasennettu muoviankkuri ruuvikiinnityksiin betonissa ja muurauksessa korroosionkestävällä ruuvilla (kuumasinkitty, kuusiokanta)
- Pohjamateriaalit: Betoni (halkeilematon), Betoni (halkeillut), Betoni (kevyt), Betoni (ontelolaatta), Muuraus (laastilla täytetty CMU), Muuraus (ontto), Muuraus (umpi)
- Kannan muoto: Kuusiokanta
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Tulipalo
Jaa
Asiakkaat hakivat myös seuraavia karmiruuvi
Ominaisuudet
- Äärimmäisen monipuolinen – joustavan asennussyvyyden (hyväksytty asennussyvyys 50 mm ja 70 mm) ansiosta nämä muoviankkurit sopivat moniin erilaisiin sovelluksiin ja pohjamateriaaleihin
- Parempi korroosionkestävyys – kuumasinkitty ruuvi käytettäväksi lievästi syövyttävissä ympäristöissä (saatavana myös muita ruuvityyppejä)
- Säästää aikaa työmaalla – nämä betonin muoviankkurit toimitetaan käyttövalmiina seinäpistokkeeseen valmiiksi asennettujen ruuvien kanssa
- Saatavilla laaja dokumentaatio – katso tärkeimmät kuormitus-, kestävyys-, suunnittelu- ja asennustiedot teknisestä tietolomakkeesta
Sovellukset
- Sadesuoja/tuuletetut julkisivut – julkisivun kiinnityskannattimien kiinnitys betoniin ja muuraukseen
- Metallin valmistus – käsijohteiden, kaiteiden, kiskojen, ikkunapalkkien ja muiden arkkitehtonisten metallitöiden kiinnitys betoniin ja muuraukseen.
- Sopii jopa 150 mm:n paksuisiin kiinnityksiin (saatavilla ankkurin pituudet 60–200 mm)
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.