X-EKB FR/FWI Paloa hidastava kaapelikiinnike naulalla
Uusi tuote
Ultimate
Artikkeli #r1685
Palosuojattu kaapelikiinnike esiasennetulla ensiluokkaisella naulalla, kaapelikiinnitykset lujaan betoniin panosnaulaimilla
- Sovellus: Kaapelien kiinnittimet
- Materiaali: Polyamidi (PA), Halogeenivapaa, Palosuojattu EN 60695-2-11:n mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu IEC 60695-2-11:n mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu VDE 0471:n osan 2-11 mukaan 960 °C:ssa, Palosuojattu UL 94:n (HB) mukaisesti, Palosuojattu UL 94:n (V-0) mukaisesti, UV-kestävä (kohtalainen)
- Käyttöyhteys (työkalut): DX 2, DX 351, DX 460, DX 5, DX 6
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Kaapelien nopea ja kustannustehokas kiinnitys
- Kätevä kiinnitys sisäkattoon jatkovarsijärjestelmän avulla
- Lähes pölytön ratkaisu yläpuolisissa kiinnityksissä
- Materiaalin ominaisuudet estävät palon ja myrkyllisen savun leviämisen
- Syvyysrajoitin kiinnikkeen hallittua kiinnitystä varten
Sovellukset
- Kaapelien asennus vasten betonia
- Sähköjohtojen kiinnitys betoniin