Strip catcher SDT 9-SC
Uusi tuoteArtikkeli #2326718
Suuritehoinen litteä kahva nauhoitettujen kattoruuvien kanssa käytettäväksi sivureinan ja kehyksen kiinnittämiseen
- Ruuvin pituus - min.: 19 mm
- Ruuvin pituus - maks.: 40 mm
- Paino: 0.18 kg
Jaa
Ominaisuudet
- Nopeampi ja tuottavampi tapa kiinnittää kattoruuvit yhteensopivalla akkuruuvaimella
- Miellyttävämpi työskentelyasento pystyssä – vähemmän väsymyksestä aiheutuvia keskeytyksiä
- Nauhoitetut ruuvinauhat on suunniteltu tasaista käyttöä ja kiinnijuuttumisen vähentämistä varten
- Pitkä ja kapea päätykappale – mahdollistaa helpomman pääsyn syviin ja kapeisiin profiileihin
- Korkeus säädettävissä (80-130 cm)
Sovellukset
- Limittäisten metallilevyjen kiinnitys eristettyihin kattoihin
- Metallilevyjen kiinnitys tankopalkkeihin eristetyissä katoissa
- Metallilevyjen kiinnitys ohuisiin ja paksuihin metallipalkin alusrakenteisiin eristetyissä katoissa
- Reunan vahvistuselementtien kiinnitys metallilevyihin eristetyissä katoissa