MFT-FOX VTR M Konsolit
Uusi tuoteArtikkeli #r16376633
Keskisuuret ruostumattomat teräskonsolit tuuletettujen julkisivujen asentamiseen korkealla lämpötehokkuudella
- Materiaalikoostumus: Ruostumaton teräs (DIN 1.4404, Ruostumaton teräs, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 75 mm
Jaa
Ominaisuudet
- Monipuoliset ja helposti asennettavat julkisivukonsolit, joissa on parempi lämpöteho optimoidun muotoilun ansiosta
- Nopeampi asennus ja säästää työvoimaa – sisältää "lisätuki"kiinnikkeen ja ylimääräiset esiporatut reiät (kiinteät ja liukuvat pisteet) asennuksen kokonaiskustannusten pienentämiseksi
- Lukuisia kiinnitysmahdollisuuksia – voidaan asentaa sopivilla ankkureilla, ruuveilla tai suorakiinnityksellä (DX)
- Sertifioinnit – EN 1090 (CE-merkki), paloluokka A, riippumaton yritys on arvioinut lämpöhäviön standardin EN ISO 10211 mukaisesti
- Tekninen tuki saatavilla – pyydä paikalliselta Hilti-tiimiltä projektikohtaisia neuvoja mahdollisimman taloudellisen tuuletetun julkisivurakenteen toteuttamiseen
Sovellukset
- Tuuletettujen julkisivurakenteiden kiinnitys betoniin, muuraukseen, SFS-alustaan ja puuhun
- Julkisivun alusrakenteiden kiinnitys perusrakenteeseen (lisätuki pitää kiskot tilapäisesti paikoillaan kiinnityksen aikana)
- Pystysuorien tukikiskojen asennukseen
- Sopii kaikille julkisivuverhoiluille