VC 4MX-22 T8 Johdoton M-luokan rakennusimuri
Uusi tuoteArtikkeli #r20144494
Kompakti, tehokas akkutoiminen imuri sähkötyökalujen käyttöön ja työmaan siivoukseen (märkä ja kuiva), valinnainen reppu, 8 litran säiliö (Nuron-akku)
- Erillinen ilmavirtausmoottori: 67 l/s
- Ilmavirtaus letkun päässä: 30 l/s
- Maks. alipaine: 17 kPA
Jaa
Ominaisuudet
- Tehokas mutta pienikokoinen – yhdistä tehokkain akkutoiminen imuri sähkötyökaluihisi vähentääksesi pölyä, parantaaksesi turvallisuutta ja puhdistaaksesi työmaasi tehokkaammin
- Ensiluokkaista joustavuutta – imurimme on pienikokoinen, ja sitä voidaan käyttää valinnaisen repun kanssa liikkumisen helpottamiseksi
- Modulaarinen rakenne – irrota vain VC 4MX-22 -imurin kansi ja kiinnitä suurempi säiliö tarvitsemasi kapasiteetin mukaan
- Automaattinen suodattimen puhdistus – auttaa pitämään imutehon korkeana poistamalla pölyn suodattimesta, mikä vähentää keskeytyksiä työskentelyn aikana
- Automaattinen käynnistystoiminto saatavilla lisävarusteena – imuri voidaan käynnistää ja sammuttaa kauko-ohjaimella Bluetooth®-yhteyden avulla
Sovellukset
- Rakennuspölyn märkä- ja kuivapuhdistus, puupölyn/lastujen sekä betonin roskien poisto poraamisesta/murtamisesta
- Valinnainen suuri säiliö pyörillä ja työntötangolla mahdollistaa betonin hiomisen, märkäimuroinnin, kuivan timanttiporauksen, hiomisen ja kevyen hiomisen/leikkauksen/urituksen
- M-luokan imuri – poistaa 99,9 % pölystä, jonka raekoko on alle kaksi mikronia
Tekniset tiedot
Dokumentit ja videot
-
- Käyttöohje VC 4X-22 (01), Puola, Suomi, Espania, Hebrew, Turkki, Tanska, Kreikka, Kazakstan, Unkari, Kiina, Ruotsi, Englanti, Japani, Latvia, Ranska, Portugali, Arabia, Kroatia, Norja, Hollanti, Slovenia, Slovakia, Serbia, Bulgaria, Korea, Romania, Ukraina, Italia, Saksa, Viro, Liettua, Tsekki, Venäjä, [ 5.4 MB ]