Hilti tarjoukset ja alennuskooditVoimassa rajoitetun ajanKatso tarjoukset

Vähennä pölyn hengittämistä ilmanpuhdistimillamme, jotka auttavat poistamaan ilmassa olevaa pölyä rakennus- ja saneeraustöiden aikana

2 Tuotetta

Suodata
AIC 1000 Ilmanpuhdistin
Kuvaus
Joustava ja kevyt ilmanpuhdistin hienojen ilmahiukkasten poistamiseen rakennustöissä
Paino
15.2 kg
Mitat (PxLxK)
492 x 419 x 674 mm
IP-suojausluokka
IP 44 (EN 60529)
AIC 2000 Ilmanpuhdistin
Kuvaus
Joustava ja kevyt ilmanpuhdistin lisäteholla pienten hiukkasten poistamiseen suuremmalla nopeudella tai suuremmilta alueilta
Paino
16.3 kg
Mitat (PxLxK)
492 x 419 x 674 mm
IP-suojausluokka
IP 44 (EN 60529)