AI T320 ON!Track Bluetooth® -älytunniste
Uusi tuote
Premium
Artikkeli #r12865554
Kestävä merkki kaluston paikantamiseksi ja tunnistamiseksi Hilti ON!Track järjestelmällä – varaston optimointi ja tehokas hallinta
- Mitat (PxLxK): 32 x 22 x 5 mm
- Viivakoodin tyyppi: 2D-viivakoodi (Datamatrix ECC200)
- IP-suojausluokka: IP 67
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Turhien hankintojen välttäminen – nämä älymerkit tallentavat tiedon kaluston aktivoinnista; ne näyttävät käyttämättömät sekä käytetyimmät työkalut
- Helppo työkalujen hallinta – työkalujen/laitteiden paikannus ja nopeat varastotarkistukset ON!Track-sovelluksella ja pilvipohjaisella ohjelmistolla
- IP67-luokan kestävyys – erinomainen pölyn- ja vedenkestävyys, valikoima kestäviä kiinnitysvaihtoehtoja vaativiin työmaaolosuhteisiin
- Helppo käyttöönotto – tarvitset vain älypuhelimen Bluetooth®-yhteydellä, paikallinen Hilti-tiimi auttaa mielellään kaluston merkitsemisessä
Sovellukset
- Laitteiden seuranta merkistä ja mallista riippumatta
- Kaluston merkintä älymerkeillä ja niiden lisävarusteilla (teippi, nippusidekiinnike tai vaijerikiinnike)
- Työkalujen sijaintia, käyttötiheyttä, huoltotilaa, takuun voimassaoloa, viimeistä käyttäjää koskevien ja muiden tärkeiden laitetietojen digitalisointi ON!Track-ratkaisulla
- Osa täysin integroitua ON!Track-kalustonhallintaratkaisuamme (saatavilla vain aktiivisella tilauksella – ominaisuudet vaihtelevat lisenssin mukaan)
- Pidä laitteistosi sijaintitiedot ajan tasalla maailmanlaajuisen BLE-verkkomme avulla (tilauksen mukaan)