HSC-A matala takakartioankkuri
Ultimate-tason matala takakartioankkuri (hiiliteräs, ulkokierteinen)
- Materiaali, korroosio: Hiiliteräs, sinkitty
- Kannan muoto: Ulkokierteellinen
- Hyväksynnät / testiraportit: ETA, Seisminen, Tulipalo
Tuotevaihtoehdot
Ankkurin koko
- M10
- M12
Vakio asennussyvyys
- 40 mm
- 60 mm
Kiinnittimen enimmäispaksuus normaalilla asennussyvyydellä
- 20 mm
Pakkauskoko
- 20 kpl
- 25 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total Yhteensä
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 146,50 EUR
Tekniset tiedot
Materiaali, korroosio
Hiiliteräs, sinkitty
Kannan muoto
Ulkokierteellinen
Hyväksynnät / testiraportit
ETA, Seisminen, Tulipalo
PROFIS-ohjelmisto
Kyllä
Kiinnityksen tyyppi
Esikiinnitys
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Matala asennussyvyys ohuisiin betonilaattoihin tai kun sallittu poraussyvyys on rajoitettu
- Korkeat kuormitusarvot pienillä reuna- ja keskiöetäisyyksillä
- Itsestään altaleikkaava nopeaa ja luotettavaa asennusta varten - ei vaadi erillistä altaleikkausvälinettä tai käsittelyä
- Tästä aiheutuva urakiinnitys pitää ankkurin varmasti paikoillaan jopa halkeilleessa betonissa ja iskukuormien alaisena
- Vaatii tavallisen sylinterimäisen porausreiän, ei erillistä altaleikkausta
Sovellukset
- Keskisuuret kuormitukset turvallisuuden kannalta tärkeisiin kiinnityksiin halkeilleessa ja halkeilemattomassa betonissa korroosioivassa ympäristöissä ja erityisesti silloin, kun matala asennussyvyys ja/tai pieni reunaeätäisyys tai lähekkäin asennus vaaditaan
- Esimerkkejä: portaikkojen kaiteet, sprinklerijärjestelmien putket, ilmastointikanavat, istuimet, etusivujen alarakenteet, pysäköintialueiden suojat, jne.
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.