- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Rakennusalan kehittyminen
Valmistaudu tulevaisuuden haasteisiin
Kehitä liiketoimintaasi edistyneillä ratkaisuilla
Miten yrityksesi pystyy hyödyntämään rakennusalan merkittävimmät trendit, kuten digitalisaation, automaation ja vihreän rakentamisen? Ja mikä on paras tapa pysyä kilpailukykyisenä työvoimapulan kaltaisten haasteiden keskellä?
Tutustu siihen, miten Hilti voi auttaa varmistamaan yrityksesi menestyksen tulevaisuudessa innovatiivisilla ja yhdistettävillä tuotteilla, ohjelmistoilla ja palveluilla, jotka on suunniteltu rakennusprojektien jokaiseen vaiheeseen.
Uudet teknologiat
Työmaan digitalisaatiosta ja automaatiosta on tulossa tärkeimpiä rakennusalan tuottavuutta parantavia tekijöitä. Digitaalisen suunnittelun ja tietomallinnuksen avulla mahdolliset ongelmat voidaan huomata ennen niiden syntymistä, mikä auttaa välttämään projektien viivästymistä. Se puolestaan auttaa välttämään improvisoituja ratkaisuja työmaalla ja yksinkertaistaa dokumentointia. Betoniantureiden, takymetrien ja puoliautonomisen Jaibot-porausrobotin kaltaiset digitaaliset ratkaisut nopeuttavat työmaiden työnkulkua ja parantavat tarkkuutta.
Tietomallinnus ja suunnittelupalvelut Robottiporaus Jaibotin avullaVähennä riippuvuutta erikoistuneesta työvoimasta
Uudet teknologiat ja asennusmenetelmät ovat tulleet jäädäkseen. Valitse työkalut ja prosessit, jotka nopeuttavat rakennusprojekteja, vähentävät riippuvaisuutta ammattitaitoisen työvoiman saatavuudesta ja suojelevat henkilöstöäsi. Ratkaisumme ulottuvat ankkuroinnin ja hitsauksen tarpeen poistavista suorakiinnitysjärjestelmistä älykkäisiin timanttiporausjärjestelmiin ja EXO-01-eksoskeletoniin, joka vähentää väsymistä pään yläpuolisessa työssä.
Ratkaisuja yksinkertaisempaan kiinnitykseen Eksoskeleton pään yläpuoliseen työhönRakenna vihreämmin
Sertifiointivaatimukset tekevät vihreästä rakentamisesta yhä suuremmassa määrin rakennusalan standardin. Kehitämme ja uudistamme jatkuvasti rakenneosia, kuten palokatkoja, ankkureita, naulainten patruunoita ja modulaarisia kannakointijärjestelmiä, jotta ne täyttävät kolmannen osapuolen ympäristösertifikaattien vaatimukset ja sinä voit toimittaa terveempiä ja kestävämmin rakennettuja projekteja. Verkkosivuillamme on tukimateriaalien kattava tietokanta, joka sisältää muun muassa haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) päästösertifikaatit ja tuotteiden ympäristöselosteet (EPD).
Sertifikaatit ja selosteet Vihreämpi rakentaminenYksinkertaista liiketoimintaprosesseja
Haluatko virtaviivaistaa yrityksesi liiketoimintaprosesseja? Sähköinen B2B-hankintajärjestelmä, joustavat toimitusvaihtoehdot ja edistyneet logistiikkaratkaisut yksinkertaistavat liiketoimintaasi Hiltin kanssa. Valitessasi Työkalupalvelumme saat käyttöösi uusimmat yhdistettävät työkalut kaikki kulut sisältävällä kuukausimaksulla, jolloin kustannukset pysyvät aina hallinnassasi. Lisäksi Hiltin ON!Track-kalustonhallintajärjestelmä tehostaa työkalujen käyttöä ja varastonhallintaa.
eB2B-hankinta Toimitusvaihtoehdot Työkalupalvelu Digitaalinen laitehallinta ON!Track:lla Fieldwire- ProjektinhallintaohjelmistoParanna kannattavuutta
Paranna yrityksesi kannattavuutta kasvattamalla tarjousten määrää ja vähentämällä aliurakoinnin tarvetta. Lisäämällä palokatkoasennusten ja timanttiporauksen kaltaisia palveluita tarjontaasi, voit monipuolistaa ja kasvattaa liiketoimintaasi. Tarjoamme myös käytännön koulutusta tiimillesi ja esittelemme keinoja kannattavuuden parantamiseen esimerkiksi rakennuksen tietomallinnuksen (BIM) kaltaisten menetelmien avulla.
Tietomallinnus ja suunnittelupalvelut
JOHDOTON. YHDISTETTÄVÄ. NURON
Haluatko luotettaa käyttödataa työkaluistasi? Anna niiden kertoa se