- Etusivu
- Palvelut & Ratkaisut
- Hiltin palvelut
- Rakennusalan kehittyminen
- Projektinhallintaohjelmisto
Fieldwire
Projektinhallintaohjelmisto
Työmaalta toimistolle - voit parantaa työmaiden tuottavuutta ja kommunikaatiota Fieldwiren avulla, joka on helppokäyttöinen projektinhallintaohjelmisto. Fieldwire lisää tehokkuutta ja tuottavuutta paremman läpinäkyvyyden ja tehtävien hallinnan kautta.
Miten Fieldwire auttaa hallitsemaan projekteja paremmin
Lisää tuottavuutta
Koko projektitiimi - projektipäälliköistä aliurakoitsijoihin - työskentelee viimeisimmän pohjakuvan mukaan käyttäen mitä tahansa laitetta, mikä parantaa tehokkuutta ja minimoi tarpeen työvaiheiden toistamiselle.
Parantaa laatua
Työtehtävien suunnittelu ja projektien edistymisen seuranta tarkastuslistojen avulla, kommunikointi sovelluksen sisällä, dokumentaatio ja kuvien tallennus projekteille. Automaattiset raportit varmistavat työn korkean laadun.
Vähentää riskejä
Kaikki projektin tehtävät organisoituna pohjakuvien ympärille ja toimialoittain. Kaikki tietävät mitä tehdä, missä tehdä ja miten dokumentoida tehty työ, mikä mahdollistaa nopeamman ja laadukkaamman työn suorittamisen.
Vähemmän puhetta, enemmän toimintaa
Koko projekti yhdessä sovelluksessa
Hiltin Fieldwire on rakennustoimialalle suunniteltu projektinhallintaohjelmisto, jolla voit hoitaa työmaa-aikataulun ja virhelistat, mobiilitietomallien ja suunnitelmien tarkastelun ja paljon muuta – kaikki yhdellä alustalla.
Fieldwireä käytetään yli 1 000 000 projektissa maailmanlaajuisesti 10 – 10 000 hengen tiimeissä. Sovellus voidaan ottaa käyttöön nopeasti, eikä se vaadi erityistä koulutusta.
- Fieldwire integroituu muihin ohjelmistoihin, kuten Box ja Dropbox, ja siinä on avoin sovellusliittymä joustavuuden varmistamiseksi.
- Läpinäkyvä hinnoittelu: Käyttäjäkohtainen hinta perustuu tarvitsemiisi ominaisuuksiin, ja käyttäjälisenssi sisältää rajattomasti projekteja ja tallennustilaa
Projektin koordinointi
Yhdistä hankkeen kaikki osapuolet yhdelle alustalle
Fieldwire auttaa minimoimaan viivästysten ja uudelleen tehtävien työvaiheiden vaikutukset tehokkaan aikatauluttamisen ja yksinkertaisen hankkeen osapuolten välisen kommunnikoinnin avulla.
- Luo työaikatauluja ja aseta prioriteetteja tuleville päiville, viikoille tai kuukausille.
- Määritä tehtäviä ja merkitse ne muistiinpanoilla, valokuvilla ja videoilla.
- Vältä vanhentuneilla suunnitelmilla rakentamista varmistamalla, että kaikilla on uusimmat versiot aina saatavilla.
- Koordinoi tiimejä ja seuraa työn edistymistä reaaliaikaisten viestien, päivitysten ja push-ilmoitusten avulla.
- Nopeuta päätöksentekoa luomalla tärkeisiin tehtäviin keskittyviä keskusteluja.
Projektin läpinäkyvyys
Varmista, että hankkeen osapuolilla on käytettävissään kaikki tarvittava tieto
Fieldwire on enemmän kuin sovellus tietojen tarkasteluun. Se helpottaa projektipäälliköiden, suunnittelijoiden ja johtajien työtä tarjoamalla läpinäkyvyyttä.
- Seuraa töiden edistymistä merkitsemällä suunnitelmiin muistiinpanoja, valokuvia ja videoita: tallenna toteutuneet työvaiheet.
- Automatisoi mukautettuja raportteja työn edistymisestä tai luo niitä tarpeen mukaan ja jaa ne sitten sovelluksen kautta kaikille osapuolille.
- Lähetä päivityksiä tehtävien edistymisestä push-ilmoitusten kautta.
- Saat myös reaaliaikaisia päivityksiä tehtävistä ja projektin edistymisestä.
- Käytä projektin tietomalleja missä ja milloin tahansa
Mielenrauha projekteilla
Ennakoi haasteet ennen kun niistä muodostuu ongelma
Älä jätä mitään sattuman varaan. Minimoi riskit kommunikoimalla laatu- ja turvallisuuskysymykset paikan päällä ja dokumentoimalla tärkeät tiedot sovelluksessa.
- Optimoi virhelistojen käsittely raportoimalla ongelmista reaaliajassa suoraan vastuussa oleville tahoille.
- Dokumentoi ongelmat PDF-raporteissa. Tallenna valmiit projektitiedot yhteen sijaintiin, joka on kaikkien osapuolten käytettävissä.
- Lähetä lomakkeet helposti digitalisoimalla päivittäiset raportit, työaikalomakkeet, tarkastuspyynnöt ja tietopyynnöt.
- Luo mukautettuja tarkastusluetteloita ja käytä niitä kaikissa projekteissa, jotta voit toistaa hyviä käytäntöjä helposti muillakin projekteilla.
- Tehosta toimintaa luomalla automaattisia projektiraportteja.