CFS-W EL Jatkuva palokatkonauha
Palokatkonauha CFS-W EL W45/1.8" #429556
Laajeneva ja joustava palokatkonauha, jonka avulla voidaan luoda paloa ja savua torjuva sulku palavien putkien läpivientien ympärille
- Mitat (PxLxK): 10000 x 45 x 4.5 mm
- Hyväksynnät: ETA-10/0405
- Pohjamateriaalit: Betoni (kevyt), Betoni, Väliseinä, Muuraus
ultimate
Asiakkaat hakivat myös seuraavia wrap or nauha.
Tuotevaihtoehdot
Leveys
- 45 mm
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Total kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
595,21 EUR
595,21 EUR / 1 kpl
Tekniset tiedot
Mitat (PxLxK)
10000 x 45 x 4.5 mm
Hyväksynnät
ETA-10/0405
Pohjamateriaalit
Betoni (kevyt), Betoni, Väliseinä, Muuraus
LEED VOC
7.6 g/l
Putken halkaisija - alue
50 - 160 mm
Voidaan maalata
Ei
Pituus
10000 mm
Korkeus
5 mm
Tuoteluokka
Ultimate
Sovelluksen lämpötila-alue
-5 - 50 °C
Lämpötilankesto
-20 - 100 °C
Dokumentit ja videot
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Nopeampi ja helpompi asennus ilman koukkuja, ankkureita tai poraamista
- Asennetaan pohjamateriaalin sisään – ideaali ahtaisiin ja vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Täydellinen ratkaisu – yksi tuote useimpiin lävistyskokoihin
Sovellukset
- Palavien putkien, halkaisija 50 - 160 mm, paloteknisten osastojen seinä- ja lattialäpivientien tiivistys
- Putkimateriaalit: PE, PE-HD, PVC, PVC-U, PVC-C
- Läpiviennit betonissa, kevytbetonissa, muurauksessa ja väliseinissä
- Voidaan käyttää erilaisia täyttö- ja tiivistemateriaaleja


