Kemialliset ankkurit

Parhaat kemialliset ankkurit betoniin ja muuraukseen

HIT-RE 500 V4 Kemiallinen epoksipohjainen ankkuri

  • Soveltuu halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin harjaterästen ja ankkuritankojen kiinnittämiseen  
  • Parempi kapasiteetti vaativimmissakin käyttöolosuhteissa
  • Ensimmäinen standardin EAD 332402-00-0601 mukainen  ankkurointimassa rakenteellisten harjaterästen kiinnittämiseen 
  • Laajat hyväksynnät
Katso tuote

HIT-HY 200-R V3 Kemiallinen ankkuri

  • Soveltuu halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin harjateräksen sekä kaikkien ankkuritankojen kanssa
  • Optimoitu harjateräksille ja syviin asennuksiin
  • Voidaan käyttää kuivalla ja märällä pohjamateriaalilla
  • ETA-hyväksytty harjateräs- ja ankkuriasennuksiin, käyttöikä jopa 100 vuotta
Katso tuote

HIT-HY 200-A V3 Kemiallinen ankkuri

  • Soveltuu halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
  • Voidaan käyttää kaikkien ankkuritankojen ja harjaterästen kanssa
  • Ei vaadi reiän puhdistusta*
  • ETA-hyväksytty harjateräs- ja ankkuriasennuksiin, käyttöikä jopa 100 vuotta
Katso tuote

HIT-CT 100 Kemiallinen ankkuri

HIT-CT 100 - 2
  • Optimoitu ympäristöturvallisuus 
  • Täyttää ympäristötietokantojen vaatimukset 
  • Parempi tuottavuus
  • Helppo jätehuolto
Katso tuote

HIT-HY 270 Kemiallinen ankkuri

  • Rakenneteräksen kiinnitys onttoon ja umpinaiseen muuraukseen
  • Uudet TR053-tiedot ja tekniset tiedot käytettävissä
  • Yhteensopiva HIT-SC-komposiittiseulahylsyjen kanssa käytettäväksi ontoissa pohjamateriaaleissa
  • Laaja ETA-hyväksyntä tiilirakenteisiin
Katso tuote

HIT-HY 170 Kemiallinen ankkuri

  • Soveltuu muurattuihin materiaaleihin sekä halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin
  • Kevyisiin ja keskiraskaisiin ankkurointitöihin
  • Reiän automaattinen puhdistus TE-CD ja TE-YD -onteloporanterillä
  • ETA-hyväksyntä
Katso tuote

HIT-MM PLUS Kemiallinen ankkuri

  • Halkeilemattomaan betoniin ja muuraukseen
  • Sopii hyvin toistuvaan käyttöön
  • Kiinnityksiin joissa ei edellytetä mitoitusta
  • ETA-hyväksyntä tiilikiinnityksiin 
Katso tuote

HVU2 Ankkurikapseli

Hilti HVU2 Ankkurikapseli
  • Ultimate-tason foliokapseli raskaille kuormille betonissa
  • Ankkurit voidaan kuormittaa lähes välittömästi
  • Ankkuroinnit laatan reunaan tai alueille missä pieni reunaetäisyys
  • ETA-hyväksyntä
Katso tuote

Kemiallinen ankkurimassa ja kapseliankkurit kaikkiin töihin

Kemialliset ankkurimme ovat epoksipohjaisia ja kemiallisia. Ne on suunniteltu käytettäväksi kapselina ja injektoitavana kemiallisena ankkurina erilaisiin töihin ja materiaaleihin. Näitä ovat pääasiassa betoni, mukaan lukien kevytbetoni, sekä ontto- ja umpimuuraus. Lisäksi valikoimastamme löytyy ankkureita, jotka soveltuvat kuiviin, vedenalaisiin, märkiin tai veden täyttämiin pohjamateriaaleihin.

Miksi valita Hiltin epoksipohjaiset ja kemialliset ankkurit?

Voit ostaa kemiallisia ankkureita Premium-, Standard- ja Ultimate-tason tuotteiden valikoimasta. Sovelluksesta riippuen kemiallisilla ankkureillamme on BZS/isku-, DIBt-, ETA-, Tulipalo-, Seisminen- ja VDS-käyttöön liittyvät hyväksynnät ja testiraportit. Valikoiduilla ankkureilla on nopea kovettumisaika eivätkä ne vaadi reiän puhdistusta käytettäessä HIT-Z ankkuritankoa. 

 

Katso kaikki myydyimmät kiinnikkeemme

*käytettäessä HIT-Z ankkuritankoa

Jaa