PARHAAT ISKEVÄT AKKUMUTTERIVÄÄNTIMET JA AKKUISKUVÄÄNTIMET
Työkalut, jotka on suunniteltu kevyeen ja raskaaseen ruuvaukseen ja pulttien kiinnitykseen
Akkuiskuvääntimet
SID 4-22 Akkuiskuväännin
- Hiiliharjaton moottori
- LED-valot istukan ympärillä
- Erittäin kompakti koko – vain 134 mm
- Suurin momentti: 186 Nm
SID 6-22 Akkuiskuväännin
- Huippuluokan nopeus
- Erittäin kompakti koko
- LED-valot istukan ympärillä
- Pidempi akun käyttöaika
Miksi Nuron-työkalut ovat hyvä ostos?
- Voit käyttää kaikkia Nuron-työkaluja samalla akulla
- Pidempi käyttöaika latausta kohden
- Sisäänrakennettu akkudiagnostiikka
- Uudet ja parannetut turvallisuusratkaisut
- Viimeisimmän latauspaikan ilmaisin*
Akkumutterivääntimet
SIW 4AT-22 ½ Iskevä akkumutteriväännin
- Hiiliharjaton moottori
- Nopeampi ja hallittu ankkurin asennus
- Automaattinen kiristys SI-AT-22-moduulin kanssa
- Mutterin momentti 338 Nm
SIW 6AT-22 Iskevä akkumutteriväännin
- Nopeampi ja hallittu ankkurin asennus
- Maksimimomentti: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Hiiliharjaton moottori
- Yhteensopiva Hilti SI-AT-A22-momenttimoduulin kanssa
SIW 8-22 ½ Iskevä akkumutteriväännin
- Tinkimätön akkuteho
- Ensiluokkainen ergonomia
- Kestävä rakenne - hiiliharjaton moottori
- Mutterin momentti: 1650 Nm
* Vaatii työkalupalveluasiakkuuden ja datamoduulin
Iskevät akkumutterivääntimet kaikkiin töihin
Hiltin iskevät mutterivääntimet tekevät ankkuroinnista ja pulttien kiinnityksestä entistä helpompaa monissa eri käyttökohteissa, kun taas Hiltin iskuvääntimet soveltuvat erinomaisesti kevyeen ja raskaaseen ruuvaukseen metalliin, puuhun ja betoniin. Muita etuja ovat työkalujen kevyempi paino sekä parannettu ergonomia, jotka tekevät työstä mukavampaa suoritettaessa pulttien kiinnitys-, ankkurointi- ja ruuvaustehtäviä koko päivän ajan.
Miksi valita Nuron akkuiskuvääntimet?
Nuronin avulla voit suorittaa yhdellä akkujärjestelmällä kaikki työt, jotka aiemmin teit johdollisilla tai polttomoottorikäyttöisillä työkaluilla. Olipa sitten kyse purku-, leikkaus-, poraus- tai kiinnitystöistä, Hiltin akkutyökalut, muun muassa iskevä akkumutteriväännin ja iskevä ruuvinväännin, tarjoavat maksimaalisen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden. Nuron-järjestelmän huipputason iskevät akkumutterivääntimet ja akkuiskuvääntimet pidempään kestävillä akuilla, aikaa säästävillä lisävarusteilla ja monilla palveluilla pitävät sinut tuottavana tänään ja huomenna.