SPX-L hiova porakruunu
Uusi tuoteArtikkeli #r6713975
Ensiluokkainen porakruunu erittäin kuluttavaan betoniin – pienitehoisiin työkaluihin (<2,5 kW), ilman kiinnityspäätä
- Pohjamateriaalit: Betoni (hiova)
- Poraustila: Telineeseen asennettu
- Märkä tai kuiva käyttö: Märkä
Jaa
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Hiltin Equidist-segmenttitekniikka (alkaen 35 mm:n halkaisijasta) – tarkoin sijoitellut timantit tarjoavat ensiluokkaisen poraustehon sekä tasaiset porausnopeudet porakruunun koko käyttöiän ajan
- Ainutkertainen Hilti X-CM -vaihtomoduulijärjestelmä (halkaisija 52-202 mm) mahdollistaa poraussydämmen helpon poistamisen, kiinni juuttuneen porakruunun nopean irrottamisen ja terittämisen työkohteessa vain tasapäistä ruuvimeisseliä käyttäen
- Säästä huomattavasti tilaa ja painoa vaihtamalla perinteiset porakruunut yksittäiseen putkirunkoon ja useisiin moduuleihin (X-CM-vaihtomoduuli)
- Suunniteltu kaikkein vaativimpiin olosuhteisiin, erinomainen paljon harjaterästä sisältävässä betonissa
- Mahdollistaa kiinni juuttuneiden porakruunujen irrottamisen pohjamateriaalista nopeammin ja paremmin kuin tavallisten porakruunujen kohdalla (X-CM -vaihtomoduuli)
Sovellukset
- Erittäin karkean betonin märkäporaukseen porauslaitteella