Siirry pääsisältöön

Rakennusvalvontojen yhtenäiset ohjeistukset palokatkoihin lisäävät rakennusalan turvallisuutta

Akseli K
Lukuaika:< 5 minuuttia
Artikkeli

Palokatkosuunnitteluun pätee samat lainalaisuudet kuin moneen muuhunkin suunnitteluun: suurimmat hyödyt ja tehokkain lopputulos saadaan hyvällä etukäteissuunnittelulla. Palokatkosuunnittelu olisi hyvä nostaa esille jo suunnittelun aloituspalaverissa ja suunnitelma laatia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa talotekniikkasuunnittelun ja paloteknisen suunnittelun yhteydessä.

Julkisivun palosuojaus
Läpivientien palokatkot
Palo-osastoivat saumaukset
Palosuojaus
Teräksen palosuojaus
Palokatko käytävällä
Palokatko käytävällä

Selkeä palokatkojen suunnittelu- ja toteutusprosessi

Palokatkosuunnitteluun pätee samat lainalaisuudet kuin moneen muuhunkin suunnitteluun: suurimmat hyödyt ja tehokkain lopputulos saadaan hyvällä etukäteissuunnittelulla. Palokatkosuunnittelu olisi hyvä nostaa esille jo suunnittelun aloituspalaverissa ja suunnitelma laatia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa talotekniikkasuunnittelun ja paloteknisen suunnittelun yhteydessä. Silti palokatkosuunnitelman kanssa päädytään välillä tilanteeseen, jossa sen laatiminen viivästyy tai pahimmassa tapauksessa jää kokonaan tekemättä. Tällöin ajaudutaan helposti soveltamaan palokatkoratkaisuja ja tekemään päätöksiä ratkaisuista ilman turvallisten ja tulipalossa toimivien palokatkojen edellytyksien tuntemista.
Palokatkojen turvallisessa ja säädösten mukaisessa suunnittelussa, toteutuksessa, tarkastamisessa ja kunnossapidossa on todettu olevan kehittämisen varaa. Asian edistämiseksi Topten-käytännöt ovat laatineet ja julkaisseet palokatko-ohjeen, jossa korostetaan muun muassa palokatkosuunnitelman oikeaoppista ja oikea-aikaista laatimista sekä palokatkosuunnittelijan roolia.

Topten edistää rakennusalan yhtenäisiä käytäntöjä ja hyvää rakentamistapaa

Topten-käytännöt on alun perin koostunut kymmenen suurimman kaupungin rakennusvalvonnoista tarkoituksenaan luoda rakennusalalle yhteisiä pelisääntöjä ja käytäntöjä. Tällä hetkellä mukana on jo 35 kaupungin rakennusvalvonnat sekä alan merkittäviä toimialajärjestöjä. Topten-käytäntöjen tavoitteena on edelleen edistää yhteisiä käytäntöjä, tukea säännösten soveltamista, jakaa tietoa, edistää hyvää rakentamistapaa ja ennaltaehkäistä virheitä.Topten julkaisee ohjekortteja, joiden tarkoitus on edistää ja sujuvoittaa rakentamista. Ohjeissa esitetyt menettelytavat ovat yksi tapa tehdä ja muitakin tapoja voi käyttää, kunhan ne täyttävät rakentamista koskevat säädökset ja ovat hyvän rakentamistavan mukaisia. Meidän kokemuksemme on, että jos seurataan Topten-ohjeistuksia, harvoin tarvitsee antaa lisäselvityksiä.
Topten on julkaissut palokatko-ohjeen (OHJE PALO 02), jossa esitetään yhtenäisiä käytäntöjä palokatkosuunnitelmien laatimiseen ja läpivientien palokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamiseen, toteuttamiseen ja tarkastamiseen. Ohje sisältää tekstiosan lisäksi liitteitä, joissa esitellään suunnitelmaesimerkkejä.

TOPTEN palokatko-ohje
Palokatkosuunnitelma laaditaan vastuullisen suunnittelijan toimesta


Palokatkosuunnitelma on rakennushankkeeseen ryhtyvän asiantuntijan laatima kohdekohtainen erityissuunnitelma, joka laaditaan muiden erityissuunnitelmien rinnalla ja yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Palokatko-ohjeen mukaan suunnitelma on laadittava sellaisissa hankkeissa, joissa osastoiviin rakennusosiin tulee taloteknisten asennusten läpivientejä. Kuitenkin kohteissa, joissa palo-osastointi on yksinkertainen ja palokatkojen määrä vähäinen (esimerkiksi pientalot) voidaan paloakatkoratkaisut esittää rakennesuunnitelmissa. Palokatkoratkaisut tulee kuitenkin aina olla etukäteen suunniteltuja. Menettelytavoissa voi olla mahdollisia paikkakuntakohtaisia eroja.

Palokatkosuunnitelman osat

Palokatkosuunnittelijana toimivalta henkilöltä edellytetään palokatko-ohjeen mukaan tuotekelpoisuuden osoittamismenettelyjen, palokatkotuotteiden ja läpimentävien rakenteiden tuntemusta kuin myös eurooppalaisen EN-testi- ja luokitusstandardien tulkitsemista. Palokatkotuotteen tai -ratkaisun tuotekelpoisuus osoitetaan CE-merkinnällä, joka perustuu ETA-arviointiin. Käytännössä ETA-arviointi tarkoittaa, että tuotteet ovat testattu eurooppalaisten arviointikirjojen (EAD) mukaisilla polttotesteillä ja yleisesti puhutaankin ETA-hyväksytyistä tuotteista. Vaihtoehtoisesti tilanteissa, joissa läpivientiratkaisu poikkeaa joiltain osin CE-merkitystä ratkaisusta, turvaudutaan rakennuspaikkakohtaiseen kelpoisuuden osoittamiseen, jonka erilaisiin vaihtoehtoihin palokatko-ohje ottaa myös kantaa. Palokatkosuunnittelijalta edellytetään siis syventymistä aiheeseen ja tuotekelpoisuuteen perehtymistä, jotta määritetyt palokatkoratkaisut ovat varmasti turvallisia ja tulipalossa toimivia. Kun mietitään yleisellä tasolla kustannustehokasta palokatkosuunnittelua, vaaditaan suunnittelijalta lisäksi kykyä huomioida tuotteiden tarkoituksen mukaisuus ja soveltuvuus kohteeseen sekä kohdekohtaiset vaatimukset kuten tuotteen hinta, asennushelppous ja työjärjestykseen vaikuttavat tekijät.
Suunnittelun oikea-aikaisuutta painotetaan myös ohjeessa. Palokatkosuunnittelu ja toteutuksen tarkastukset on välttämätöntä tehdä oikea-aikaisesti suhteessa muuhun suunnitteluun, rakennuslupaprosessiin ja työmaalla tehtävien töiden järjestykseen. Palokatkosuunnittelussa on hyvä olla liikkeellä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta kohteessa pystytään välttämään tilanteet, joissa toimivan ja turvallisen palokatkon tekeminen tai hyväksyntöjen mukainen ratkaisu ei ole mahdollinen. Etukäteissuunnittelu palvelee myös rakenne- ja LVIS suunnittelua, kun palokatkojen hyväksyntöjen asettamat vaatimukset reikäkokojen suhteen voidaan huomioida suunnitteluvaiheessa. Palokatko-ohjeen mukaan palokatkojen tuotekohtaiset tilavaraukset tulisikin huomioida jo reikäsuunnitteluvaiheessa, jotta osastoiviin rakennusosiin ei suunnitella väärän kokoisia aukkoja.

Palokatkosuunnittelun eteneminen ja suunnittelijan tehtävät

Palokatko-ohje sisältää ohjeistuksen mitä suunnitelman eri osien tulee sisältää ja miten asiat suunnitelmassa tulee esittää. Palokatkosuunnitelma voidaan rakennusluvassa tai rakennustyön aikana määrätä toimitettavaksi rakennusvalvontaan. Vaikka palokatkosuunnitelmasta ei olisi lupamääräystä, on rakennushankkeeseen ryhtyvän huolehdittava, että osastoivien rakennusosien läpiviennit suoritetaan valittujen palokatkotuotteiden kelpoisuusasiakirjojen asennusohjeiden mukaisesti. Palokatkosuunnittelusta vastaavaa suunnittelija toimittaa palokatkosuunnitelmat rakennusvalvontaan ja dokumentti ohjeistaa, että itse asennustyöhön saa kohteessa ryhtyä vasta, kun suunnittelija on leimauttanut palokatkosuunnitelmat rakennusvalvonnassa. Vastaavan suunnittelijan vastuulla on myös toimittaa toteutusta vastaavat (as built) palokatkosuunnitelmat rakennusvalvontaan.
Palokatko-ohjeen mukaan ennen talotekniikka-asennusten aloittamista leimatut palokatkosuunnitelmat tulee olla kaikilla talotekniikka-asentajilla käytössä. Ennen varsinaisten palokatkojen asentamista tulisi järjestää palokatkojen aloituskokous, jossa käydään yhteisesti läpi palokatkosuunnitelma, miten palokatkojen toteutus ja tarkastus dokumentoidaan, toimintaohjeet muutosten hallinnalle ja miten toimitaan ongelmatilanteissa. Vastuu kokouksen järjestämisestä on työmaan vastaavalla johtajalla ja kokoukseen voidaan kutsua myös palokatkosuunnittelija, mikäli tämä katsotaan tarpeelliseksi. Suunnittelijan tehtävien lisäksi palokatko-ohje ohjeistaa oikeaoppiseen tarkastuksen dokumentointiin ja asentajan hyväksi havaittuihin toimintatapoihin. Palokatkosuunnittelun eteneminen hankkeen suunnittelu- ja työmaavaiheessa ja palokatkosuunnittelijan roolit esitetään palokatko-ohjeessa seuraavasti:

Palokatkoprosessi
Tukea suunnitteluun insinööripalvelustamme


Palokatko-ohje on laadittu, jotta ala ymmärtäisi turvallisen ja toimivan palokatkon edellytykset. Suunnitelmallisuutta tarvitaan, jotta aukkokoot, tekniikoiden sijoittelut ja palokatkotiivistykset saadaan hyväksyttyjen reunaehtojen mukaisiksi. Hilti insinööripalvelussa tarjoamme teknistä tukea ja neuvontaa palokatkosuunnitteluun. Autamme löytämään tarvittavat palokatkodetaljit ETA-hyväksyntöjen mukaisista ratkaisuista ja pystymme tarvittaessa antamaan testaukseen perustuvan insinöörilausunnon rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittamiseen. Markkinoiden tuntemisen ja pitkäaikaisen työmaakokemuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan näkemystä ja osaamista haastaviin erikoistilanteisiin ja ratkaisujen löytämiseen.
Ota meihin rohkeasti yhteyttä!
Hilti Insinööripalvelut
> 0207 999 350
> insinoorit@hilti.com