Siirry pääsisältöön
Ostoskori
over 1 year ago

ja putkien testausasetelman huomioiminen palokatkosuunnittelussa

Palokatkot,dB-viemärit,EN 1366-3,U/U

1.3K

Rakennusten ääniteknisyyden merkitys jatkaa kasvamistaan, mikä näkyy myös materiaalivalinnoissa. Yksi esimerkki tästä on, että perinteisten valurauta-, PVC- ja PE-putkien sijaan yhä useammin päädytään valitsemaan rakennukseen desibeliviemärijärjestelmä. Palokatkosuunnittelussa on jo pitkään painotettu, että termi ”muoviputki” on melko raaka yleistys, kun puhutaan eri muovimateriaaleista valmistetuista putkista. Asian merkitys korostuu yhä enemmän desibeliviemäreiden ja akustiikkaputkien kasvattaessa suosiotaan.

Topten ohjeistaa myös desibeliviemäreistä


Rakennusvalvontojen Topten-käytännöt julkaisivat maaliskuussa 2023 palokatko-ohjeen (OHJE PALO 02), jossa esitetään yhtenäisiä käytäntöjä palokatkosuunnitelmien laatimiseen ja läpivientien palokatkojen tuotekelpoisuuden osoittamiseen, toteuttamiseen ja tarkastamiseen. Ohjeessa on oma kappaleensa (8.2) desibeliviemäreistä ja niihin soveltuvista palokatkotuotteista.


Desibeliviemäreiden palokäyttäytymisessä on eroja


Desibeliviemäreille ei ole toistaiseksi olemassa tuotestandardia, minkä takia eri valmistajien desibeliviemärit voivat erota materiaaliltaan ja rakenteeltaan suuresti toisistaan. Tästä syystä myös eri valmistajien desibeliviemäreiden palokäyttäytyminen, eli se miten putki alkaa sulamaan ja pehmenemään tulipalossa, voi olla hyvinkin erilainen.

Desibeliviemäreiden palokatkotuotteella tulee olla riittävästi voimaa puristaa jäykempi desibeliviemäri kasaan tulipalotilanteessa. Jotta osastoivien rakenteiden tekniikkaläpivientien turvallisuudesta voidaan varmistua, tulee käytettävä palokatkotuote olla aina testattuna käytettävällä desibeliviemärityypillä. Koska tuotestandardia ei ole olemassa, ohjeistaa myös Topten koepolttamaan erimerkkisten desibeliviemäreiden ja palokatkotuotteiden kombinaatiot erikseen. Tuotekelpoisuus dokumentista tulee ilmetä testattu desibeliviemärityyppi, putken pään testausasetelma ja saavutettu paloluokka.

Testatut ja ETA-arvioidut palokatkoratkaisut



Hiltin palokatkotuotteista perinteinen CFS-C P -mansetti, joustava CFS-C EL -mansetti, CFS-W P palokatkowrappi ja CFS-CID esiasennettava / valuun jätettävä palokatko on testattu laajasti eri desibeliviemärityyppien kanssa. Tämä helpottaa suunnittelua sekä antaa urakoitsijalle enemmän vaihtoehtoja putkityypin valitsemiseen. Suurin osa testatuista putkityypeistä löytyy tuotekohtaisista ETA-arvioinneista. 

Osa testatuista desibeliputkista löytyy hyväksytyn testauslaitoksen, Warrington Firen, kirjoittamasta lausunnossa, josta käy ilmi testatun putkityypin ja palokatkon keskinäinen soveltuvuus. Kyseisen lausunnon saat tarvittaessa käyttöösi insinööripalveluidemme kautta tai alueesi kenttäinsinööriltä. 

Hiltin testatuista ja ETA-arvioiduista palokatkoratkaisuista laaditut palokatkodetaljit ovat löydettävissä selainpohjaisesta palokatkosuunnitteluohjelmistosta FS Plannerista. Topten-ohjeistuksen mukaisesti palokatkodetaljeista löytyy desibeliviemäreiden yksilöity tuotemerkki ja tyyppi sekä saavutettu paloluokka palavilta putkilta vaaditulla putken pään testausasetelma merkinnällä (esim. EI 90 U/U).

Linkki palokatkodetaljipankkiin ja -suunnitteluohjelmistoon: https://fsplan.fi/


Testausasetelman huomioiminen suunnittelussa


Viemäreiden palokatkoja suunnitellessa tulee ottaa huomioon putkien testausasetelmat ja varmistaa että testausasetelma vastaa todellista tilannetta rakennuksessa. Putkiläpiviennin palokatkoratkaisun palonkestävyysluokka osoitetaan merkinnällä, josta ilmenee myös putken pään testausasetelma, esim. EI 90 U/U, jossa luokituksen loppuosan ensimmäinen kirjain viittaa testiasetelmaan polttouunissa (palava puoli) ja toinen kirjain testiasetelmaan uunin ulkopuolella. Asetelman vaihtoehdot ovat U = uncapped (avoin) ja C = capped (suljettu).

Palokatkosuunnittelijan on varmistettava, että käytettävä palokatkotuote on testattu kyseiseen putkijärjestelmään sopivan testiasetelman mukaisesti. Putkien testausta säätelee polttokoestandardi EN 1366-3, joka mahdollistaa putkien testausasetelmalle neljä eri vaihtoehtoa: U/U, U/C, C/U ja C/C (kts. alla oleva kuva). Ensimmäinen kirjain viittaa siis palon puolella olevaan putken päähän ja jälkimmäinen kirjain rakenteen toisella puolella olevaan putken päähän. Kyseisistä testaustilanteista avonaiset putken päät eli U/U on palokatkotuotteelle kaikista vaikein, eli vaatii tuotteelta eniten nopeutta ja voimaa reagoida tulipaloon ja sen aiheuttamaan lämpötilan nousuun. 


Sadevesiviemäreiden kanssa käytettävät palokatkoratkaisut tulee testata ja kelpoisuus osoittaa siten, että putken pään asetelma on U/U. Myös tuulettuvien viemäreiden palokatkot tulisi testata U/U-asetelmalla. Palokatkossuunnittelussa testiasetelman huomioiminen voi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanteessa, jossa kerrostalossa viemäriputki kulkee asunnosta toiseen ja putki jatkuu välipohjan yläpuolella lattiakaivoon eli loppuu avonaiseen putken päähän. Tässä tapauksessa viemäreille käytettävä palokatkotuote tulisi olla testattuna avonaisilla putkenpäillä U/U, jolloin ETA-arvioinnista tulee löytyä esimerkiksi maininta EI60 U/U.

Kaikki aikaisemmin mainitut desibeliviemäreille soveltuvat palokatkotuotteet, on testattu U/U-tilanteessa. Markkinoilta löytyy myös useita palokatkoratkaisuja U/C-tilanteeseen testattuna. Esimerkiksi CFS-W P palokatko wrap on testattu lisäksi U/C-asetelmalla, jolloin wrappia saatetaan tarvita neljän kierroksen sijaan vain kaksi kierrosta putken ympärille (tarkat ohjeet ja määrät löytyvät tulee katsoa kyseisen tuotteen ETA-arvioinnista). 

Tukea suunnitteluun insinööripalvelustamme


Hilti insinööripalvelussa tarjoamme teknistä tukea ja neuvontaa palokatkosuunnitteluun. Autamme löytämään tarvittavat palokatkodetaljit ETA-hyväksyntöjen mukaisista ratkaisuista ja pystymme tarvittaessa antamaan testaukseen perustuvan insinöörilausunnon rakennuspaikkakohtaisen kelpoisuuden osoittamiseen. Markkinoiden tuntemisen ja pitkäaikaisen työmaakokemuksemme ansiosta pystymme tarjoamaan näkemystä ja osaamista haastaviin erikoistilanteisiin ja ratkaisujen löytämiseen. 

Ota meihin rohkeasti yhteyttä!

Hilti Insinööripalvelut

No comments yet

Be the first to comment on this article!