AF-D FT SPX lamellilaikka
Huipputason kuituvahvistetut tasaiset liuskalaikat ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeaan ja hienoon hiontaan
- Pohjamateriaali: Ruostumaton teräs, Teräs
- Tuoteluokka: Ultimate
- Terän / laikan muoto: Litteä - Tyyppi 27
ultimate
Tuotevaihtoehdot
Halkaisija
- 125 mm
Karkeus
- P80
Pohjamateriaali
- Ruostumaton teräs, Teräs
Karan koko
- 22.2 mm
Pakkauskoko
- 10 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 75,90 EUR
Tekniset tiedot
Pohjamateriaali
Ruostumaton teräs, Teräs
Tuoteluokka
Ultimate
Terän / laikan muoto
Litteä - Tyyppi 27
Tausta
Lasikuitu
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Suunniteltu erityisesti vaativimpiin metallitöihin – reunojen viisteet ja muut vaativat materiaalin poistotyöt ilman hiomalaikkojen vaihtoon kuluvaa aikaa
- Lamellilaikoilla hiominen on miellyttävämpää – alhaisempi tärinätaso, pitempi käyttöikä ja vähemmän syviä jälkiä
- Tasainen muotoilu – pienempi hionta-alue
Sovellukset
- Ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkea ja hieno hionta
- Hitsien poisto tai tasoitus ruostumattomassa teräksessä, teräksessä ja muissa metalleissa
- Reunojen viisteytys ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien valmisteluun hitsausta varten
- Purseiden poisto ruostumattoman teräksen, teräksen ja muiden metallien karkeista leikkauksista
- Ruosteen tai maalin puhdistus ruostumattomassa teräksessä, teräksessä ja muissa metalleissa
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.



