DD 120 timanttipora







Erittäin kompakti, kevyt ja siirrettävä timanttipora telinevaraiseen betonin poraukseen 16-162 mm:n halkaisijoilla
- Halkaisija-alue: 16 - 162 mm
- Pohjamateriaali: Betoni
- Toimintatila: Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Asiakkaat hakivat myös seuraavia timanttipora.
Tuotevaihtoehdot
Pakkauskoko
- 1 kpl
Määrä
Pakkaukset
Yhteensä kpl
1
Et tällä hetkellä näe yrityksesi hintoja
Nettohinta (ALV 0%)
Alkaen 2 655,67 EUR
Tekniset tiedot
Halkaisija-alue
16 - 162 mm
Pohjamateriaali
Betoni
Toimintatila
Telineeseen kiinnitetty porausjärjestelmä
Nimellinen ottoteho
1600 w
Vaihteiden määrä
2
Kierrosluku ilman kuormitusta
vaihde 1: 740 r/min; vaihde 2: 1580 r/min
Paino ilman akkua EPTA-menetelmän 01/2003 mukaisesti
10.5 kg
Koko järjestelmän paino
11 kg
Mitat (PxLxK)
327 x 147 x 330 mm
A-painotettu äänenpainetaso
89 dB (A) 1
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa timanttiporakruunulla A (ah,DD)
2.5 m/s²
Kolmiakselinen tärinäarvo betonin (märkä) porauksessa (ah,DD) - porakruunu A
PS/PL
Etäisyys nurkasta
49 mm
- Sovellettavan tuotestandardin mukaisesti (katso lisätietoja käyttöohjeista)
Dokumentit ja videot
pdf Käyttöohje DD 120 (01), bulgaria, tšekki, tanska, saksa, kreikka, englanti, espanja, viro, suomi, ranska, heprea, kroatia, unkari, italia, liettua, latvia, hollanti, norja, puola, portugali, romania, slovakki, sloveeni, ruotsi, serbia [ 12 MB ]
Ominaisuudet ja sovellukset
Ominaisuudet
- Poikkeuksellisen käyttäjäystävällinen intuitiivisten ominaisuuksien ja säätimien ansiosta
- Kompakti ja kevyt betonin porauslaite – huomattavasti helpompi käsitellä
- Kaksinopeuksinen vaihteisto optimaalista nopeutta ja vääntöä varten
- Tehonsäädön LED-merkkivalo – auttaa jopa kokemattomia käyttäjiä saavuttamaan ihanteellisen porausnopeuden ja parhaan porakruunun käyttöiän
- Hilti BI+ -pikaliitospäällä voit vaihtaa porakruunun muutamassa sekunnissa ilman työkaluja
Sovellukset
- Saniteettiasennuksien, lämmitys- ja ilmastointiputkien asentamiseen
- Vedensyöttö- ja jätevesiputkien asentaminen
- Kaapelihyllyaukkojen tekemiseen
- Halkaisijaltaan suurien ankkurien ja vahvistustankojen asentamiseen
- Kiskojen ja suojien asentaminen
Hyväksyntää tai muita dokumentteja koskevat tiedot, katso tuotteen omalta sivulta.
Liittyvät tuotteet
Yksi laite jäähdytysveden syöttöön sekä jäteveden keräämiseen ja suodattamiseen timanttiporausjärjestelmistä
Tyhjiöpumput timanttiporausjärjestelmien kiinnittämiseen ilman poraus- tai ankkurointitarvetta
Palvelut
Hilti Tool Service
- Huolto on ilmainen jopa 2 vuoden ajan, kattaa osien kulumisen, tuotteen noutamisen ja toimituksen
- Maksuttoman aikajakson jälkeen kulut ovat rajoitettuja
- Kolme kuukautta maksutta kunkin maksetun korjauksen jälkeen
- Kaikki yhdellä napsautuksella tai puhelulla – me hoidamme loput
Työkalupalvelu
- Kuukausimaksu kattaa kaikki työkalun, palvelu- ja korjauskulut - auttaa täydellisessä kulujen hallinnassa ja toiminnan tehokkuudessa.
- Ilmainen työkalun tarkkuuden tarkistus valmistajan määritysten mukaisesti.
- Yksilölliset merkinnät ja hyvä näkyvyys verkossa tarjoavat selkeyttä työkaluvalikoimaan.
- Varkaussuoja auttaa vähentämään taloudellisia riskejä ja odottamattomia kuluja.



